CHRCV DN20 PN16 2-way control valve
003Z9300
CHRCV DN20 PN16 2-way control valve
003Z9300
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Classe de pressão | PN 16 |
| Conexão do atuador | Padrão Danfoss |
| Contains batteries | No |
| Curso [mm] | 3.00 mm |
| Descrição | CHRCV DN20 PN16 2-way control valve |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Função de bloqueio | Não |
| Grupo de produtos | Outras válvulas |
| Leakage rate with recommended actuator (IEC 60534-4) | Class IV |
Característica | Valor |
|---|---|
| Limitação de fluxo | Sim |
| Material Description | CHRCV DN20 PN16 |
| Material do corpo da válvula | CW 617N |
| Product line | 28 |
| Storage and Transport temperature [°C] [Max] | 70 °C |
| Storage and Transport temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Tamanho da válvula | DN 20 |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 95 °C |
| Tipo de produto | CHRCV |
| Tipos de conexão | Rosca interna ISO 228/1G ¾ |
| Valores Kv [m³/h] | 3.00 m³/h |
| Versão | CHRCV |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.32 Quilograma |
| Peso líquido | 0.3 Quilograma |
| Volume | 0.336 Decímetro cúbico |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255053453 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |