Danfoss logo
MSV-F2 DN250 PN16

MSV-F2, DN 200, PN 16, Flange

003Z1140

MSV-F2 DN 200 with test plugs PN16, manual balancing valve

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 16
Contains batteriesNo
DescriçãoMSV-F2 DN 200 with test plugs PN16, manual balancing valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Escala de configuraçãoSim
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Função de bloqueioSim
Função de drenagemNão
Grupo de produtosBalanceamento manual
Material DescriptionMSV-F2 DN200 PN16
Material do corpo da válvulaFerro fundido cinzento
Característica
Valor
Plugues de testeSim
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.2bc00472-4969-4f4a-bfc8-1c168f67534a
SCIP dossier product nameMSV-F2 DN200-DN400
Tamanho da válvulaDN 200
Temperatura do meio [°C] [Max]130 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de produtoMSV-F2
Tipos de conexãoFlange
Valores Kv [m³/h]872.00 m³/h
Valores Kv [m³/h] [Max]850.00 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto139.5 Quilograma
Peso líquido98 Quilograma
Volume644.16 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104523385
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm