Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

AVTQ

003L3026

AVTQ-MEMBR.GEH.

O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Contains batteriesNo
DescriçãoAVTQ-MEMBR.GEH.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunçãoAtuador de fluxo
Grupo de produtosAtuadores - Temperatura
Material DescriptionAVTQ-MEMBR.GEH.
Característica
Valor
Product line08
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura de transporte [°C] [Max]50 °C
Temperatura de transporte [°C] [Min]-20 °C
Tipo de produtoAVTQ

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.59 Quilograma
Característica
Valor
Peso líquido0.59 Quilograma