Danfoss logo
AFA2 actuator

AFPA 2, PN 40, 0.4 bar - 1.5 bar, 320 cm²

003G5700

Função: Controlador de alívio da pressão diferencial

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoAquecimento e resfriamento da área
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Classe de pressãoPN 40
Configuração da pressão diferencial [bar] [Max]1.50 bar
Configuração da pressão diferencial [bar] [Min]0.40 bar
Contains batteriesNo
Controlador de pressãoControlador de alívio da pressão diferencial
Controle de fluxoNão
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro [mm] [Max]250 mm
Diâmetro [mm] [Min]15 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunçãoControlador de alívio da pressão diferencial
Grupo de produtosAtuadores - Fluxo e Pressão
Limitação de fluxoNão
Característica
Valor
Mat. do corpoAço, manta No. 1.0345, zincado
Material DescriptionAFPA2 PN40 0,4-1,5 320cm2 red
Material do diafragma do atuadorEPDM (giro, fibra aplicada)
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 30%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Pressão nominal [bar]40 bar
Pressão operacional [bar] [Max]40 bar
Product line08
Spring colourred
Tamanho do atuador [cm2]320 cm²
Temperatura do meio [°C] [Max]150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Tipo de configuraçãoAdjustable
Tipo de produtoAFPA 2
Versão de montagemBypass

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto33.3 Quilograma
Peso líquido24.8 Quilograma
Característica
Valor
Volume191.52 Litro
EAN/UPC5710104523606