AFPA 2, PN 40, 0.5 bar - 3 bar, 80 cm²
003G5697
Função: Controlador de alívio da pressão diferencial
003G5697
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicação | Aquecimento e resfriamento da área |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Classe de pressão | PN 40 |
| Configuração da pressão diferencial [bar] [Max] | 3.00 bar |
| Configuração da pressão diferencial [bar] [Min] | 0.50 bar |
| Contains batteries | No |
| Controlador de pressão | Controlador de alívio da pressão diferencial |
| Controle de fluxo | Não |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro [mm] [Max] | 125 mm |
| Diâmetro [mm] [Min] | 65 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Função | Controlador de alívio da pressão diferencial |
| Grupo de produtos | Atuadores - Fluxo e Pressão |
| Limitação de fluxo | Não |
Característica | Valor |
|---|---|
| Mat. do corpo | Aço, manta No. 1.0345, zincado |
| Material Description | AFPA2 PN40 0,5-3 80cm2 yellow |
| Material do diafragma do atuador | EPDM (giro, fibra aplicada) |
| Meio alternativo | Água em solução de glicol até 30% |
| Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
| pH do meio [Max] | 10 |
| pH do meio [Min] | 7 |
| Pressão nominal [bar] | 40 bar |
| Pressão operacional [bar] [Max] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Tamanho do atuador [cm2] | 80 cm² |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo de configuração | Adjustable |
| Tipo de produto | AFPA 2 |
| Versão de montagem | Bypass |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 13.2 Quilograma |
| Peso líquido | 12.4 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 51.253 Litro |
| EAN/UPC | 5710104523576 |