Danfoss logo
AFA2 actuator

AFPA 2, PN 16, 1.5 bar - 6 bar, 80 cm²

003G5689

Função: Controlador de alívio da pressão diferencial

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoAquecimento e resfriamento da área
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 16
Configuração da pressão diferencial [bar] [Max]6.00 bar
Configuração da pressão diferencial [bar] [Min]1.50 bar
Contains batteriesNo
Controlador de pressãoControlador de alívio da pressão diferencial
Controle de fluxoNão
DescriçãoDifferential pressure relief actuator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro [mm] [Max]125 mm
Diâmetro [mm] [Min]15 mm
EU RoHS complianceOut of scope
FunçãoControlador de alívio da pressão diferencial
Grupo de produtosAtuadores - Fluxo e Pressão
Limitação de fluxoNão
Mat. do corpoAço, manta No. 1.0345, zincado
Característica
Valor
Material DescriptionAFPA 2 PN16 1,5-6 80cm2 red
Material do diafragma do atuadorEPDM (giro, fibra aplicada)
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 30%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Pressão nominal [bar]16 bar
Pressão operacional [bar] [Max]16 bar
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Spring colourred
Tamanho do atuador [cm2]80 cm²
Temperatura do meio [°C] [Max]150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Tipo de configuraçãoAdjustable
Tipo de produtoAFPA 2
Versão de montagemBypass

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto12.371 Quilograma
Peso líquido10 Quilograma
Volume52.746 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162292587
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm