Solenoid operated valves, VDHT 3/8 E NO, Industrial
180L0205
Fluxo [gpm] [Máx]: 8, Fluxo [l/min.] [Máx]: 30, Pressão de operação [barg] [Máx]: 160, Pressão de operação [psig] [Máx]: 2400, Con. padrão: NPT
180L0205
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicação | Industrial |
| Aprovação | UL |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Con. padrão | NPT |
| Contains batteries | No |
| Descrição | VDHT 3/8 E NO NPT |
| Descrição do produto | Solenoid operated valves |
| Designação de tipo | VDHT 3/8 E NO |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do pistão Ø [mm] | 18 mm |
| Direção | Direta |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fluxo [gpm] [Máx] | 8.000 gal/min |
| Fluxo [gpm] [Mín] | 0.000 gal/min |
| Fluxo [l/min.] [Máx] | 30.00 l/min |
| Fluxo [l/min.] [Mín] | 0.00 l/min |
| Função | NA |
| Funcional | Sim |
| Grupo de produtos | Valve |
| In scope of WEEE | No |
| Mat. de vedação | FKM |
| Mat. do corpo | AISI 304 |
| Material Description | VDHT 3/8 E NO NPT |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nome do programa de peças | VDHT |
| Núm. de vias | 2/2 |
| Operação | Operado por piloto |
| Pressão de operação [barg] [Máx] | 160 barg |
| Pressão de operação [barg] [Mín] | 4 barg |
| Pressão de operação [psig] [Máx] | 2400 psig |
| Pressão de operação [psig] [Mín] | 51 psig |
| Product line | 14 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho da conexão de entrada [pol.] | 3/8 in |
| Tamanho da conexão de saída [pol.] | 3/8 in |
| Tamanho do atuador [mm] | 13.5 mm |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 90 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura do meio [°F] [Max] | 194 °F |
| Temperatura do meio [°F] [Min] | 36 °F |
| Tempo de abertura [ms] [Máx] | 125 ms |
| Tempo de abertura [ms] [Mín] | 100 ms |
| Tempo de fechamento [ms] [Máx] | 300 ms |
| Tempo de fechamento [ms] [Mín] | 200 ms |
| Tipo de conexão | ROSCA |
| Tipo de material | Meio neutro |
| Tipo de produto | VDHT 2/2 |
| UL mark | Yes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.151 Quilograma |
| Peso líquido | 1.04 Quilograma |
| Volume | 1.59 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162673904 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |