Danfoss logo
VDHT 1-2 E NC_180L0094

VDHT 3/8 E HP

180L0127

Fluxo [gpm] [Máx]: 8, Fluxo [l/min.] [Máx]: 30, Pressão de operação [barg] [Máx]: 210, Pressão de operação [psig] [Máx]: 3000, Con. padrão: NPT

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoIndustrial
China RoHS complianceOut of scope
Con. padrãoNPT
Contains batteriesNo
DescriçãoVDHT 3/8 E HP NC NPT
Descrição do produtoSolenoid operated valves
Designação de tipoVDHT 3/8 E HP
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do pistão Ø [mm]18 mm
DireçãoDireta
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fluxo [gpm] [Máx]8.000 gal/min
Fluxo [gpm] [Mín]0.000 gal/min
Fluxo [l/min.] [Máx]30.00 l/min
Fluxo [l/min.] [Mín]0.00 l/min
FunçãoNF
FuncionalSim
Grupo de produtosValve
In scope of WEEENo
Mat. de vedaçãoFKM
Mat. do corpoAISI 304
Material DescriptionVDHT 3/8 E HP NC NPT
Característica
Valor
Nome do programa de peçasVDHT
Núm. de vias2/2
OperaçãoOperado por piloto
Pressão de operação [barg] [Máx]210 barg
Pressão de operação [barg] [Mín]4 barg
Pressão de operação [psig] [Máx]3000 psig
Pressão de operação [psig] [Mín]51 psig
Product line14
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão de entrada [pol.]3/8 in
Tamanho da conexão de saída [pol.]3/8 in
Tamanho do atuador [mm]13.5 mm
Temperatura do meio [°C] [Max]90 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Temperatura do meio [°F] [Max]194 °F
Temperatura do meio [°F] [Min]36 °F
Tempo de abertura [ms] [Máx]125 ms
Tempo de abertura [ms] [Mín]100 ms
Tempo de fechamento [ms] [Máx]300 ms
Tempo de fechamento [ms] [Mín]200 ms
Tipo de conexãoROSCA
Tipo de materialMeio neutro
Tipo de produtoVDHT 2/2

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.154 Kilogram
Peso líquido1.039 Kilogram
Volume1.607 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5715162675380
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens