Solenoid operated valves, VDHT BL4 1-1 NC, Industrial
180L1016
Fluxo [gpm] [Máx]: 40, Fluxo [l/min.] [Máx]: 150, Pressão de operação [barg] [Máx]: 140, Pressão de operação [psig] [Máx]: 2030, Con. padrão: BSP, Tamanho da conexão de entrada [pol.]: 1, Tamanho da conexão de saída [pol.]: 1
180L1016
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicação | Industrial |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Con. padrão | BSP |
| Contains batteries | No |
| Descrição | VDHT BL4 1 NC BSP N |
| Descrição do produto | Solenoid operated valves |
| Designação de tipo | VDHT BL4 1-1 NC |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do pistão Ø [mm] | 35 mm |
| Direção | Manifold |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fluxo [gpm] [Máx] | 40.000 gal/min |
| Fluxo [l/min.] [Máx] | 150.00 l/min |
Característica | Valor |
|---|---|
| Função | 1 NC |
| Grupo de produtos | Valve |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | VDHT BL4 1 NC BSP N |
| Pressão de operação [barg] [Máx] | 140 barg |
| Pressão de operação [psig] [Máx] | 2030 psig |
| Product line | 14 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho da conexão de entrada [pol.] | 1 |
| Tamanho da conexão de saída [pol.] | 1 |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 90 °C |
| Temperatura do meio [°F] [Max] | 194 °F |
| Tipo de produto | VDHT 2/2 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 9.825 Quilograma |
| Peso líquido | 8.776 Quilograma |
| Volume | 22.382 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162674185 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |