Danfoss logo
VDHT 3_4 -1 EA Solenoid valve body

Solenoid operated valves, VDHT EA 3/4 NC, Industrial

180L1015

Fluxo [gpm] [Máx]: 32, Fluxo [l/min.] [Máx]: 120, Pressão de operação [barg] [Máx]: 140, Pressão de operação [psig] [Máx]: 2000, Con. padrão: BSP

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoIndustrial
China RoHS complianceOut of scope
Con. padrãoBSP
Contains batteriesNo
DescriçãoVDHT 3/4 EA NC BSP N
Descrição do produtoSolenoid operated valves
Designação de tipoVDHT EA 3/4 NC
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do pistão Ø [mm]35 mm
DireçãoEm ângulo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fluxo [gpm] [Máx]32.000 gal/min
Fluxo [gpm] [Mín]0.000 gal/min
Fluxo [l/min.] [Máx]120.00 l/min
Fluxo [l/min.] [Mín]0.00 l/min
FunçãoNF
FuncionalSim
Grupo de produtosValve
In scope of WEEENo
Mat. de vedaçãoFKM
Mat. do corpoAISI 304
Material DescriptionVDHT 3/4 EA NC BSP N
Característica
Valor
Nome do programa de peçasVDHT
Núm. de vias2/2
OperaçãoOperado por piloto
Pressão de operação [barg] [Máx]140 barg
Pressão de operação [barg] [Mín]4 barg
Pressão de operação [psig] [Máx]2000 psig
Pressão de operação [psig] [Mín]51 psig
Product line14
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão de entrada [pol.]3/4 in
Tamanho da conexão de saída [pol.]3/4 in
Tamanho do atuador [mm]13.5 mm
Temperatura do meio [°C] [Max]90 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Temperatura do meio [°F] [Max]194 °F
Temperatura do meio [°F] [Min]36 °F
Tempo de abertura [ms] [Máx]700 ms
Tempo de abertura [ms] [Mín]500 ms
Tempo de fechamento [ms] [Máx]1200 ms
Tempo de fechamento [ms] [Mín]900 ms
Tipo de conexãoROSCA
Tipo de materialMeio neutro
Tipo de produtoVDHT 2/2

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto2.059 Quilograma
Peso líquido1.8 Quilograma
Volume3.384 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162674062
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens