Danfoss logo
2_2 ways VDHT BL4 valve body

Solenoid operated valves, VDHT BL2 3/4-3/4 NC, Industrial

180L1003

Fluxo [gpm] [Máx]: 32, Fluxo [l/min.] [Máx]: 120, Pressão de operação [barg] [Máx]: 140, Pressão de operação [psig] [Máx]: 2030, Con. padrão: BSP, Tamanho da conexão de entrada [pol.]: 3/4, Tamanho da conexão de saída [pol.]: 3/4

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoIndustrial
AprovaçãoUL
China RoHS complianceOut of scope
Con. padrãoBSP
Contains batteriesNo
DescriçãoVDHT BL2 3/4 NC BSP N
Descrição do produtoSolenoid operated valves
Designação de tipoVDHT BL2 3/4-3/4 NC
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do pistão Ø [mm]35 mm
DireçãoManifold
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fluxo [gpm] [Máx]32.000 gal/min
Fluxo [l/min.] [Máx]120.00 l/min
Característica
Valor
Função4 NC
Grupo de produtosValve
In scope of WEEENo
Material DescriptionVDHT BL2 3/4 NC BSP N
Pressão de operação [barg] [Máx]140 barg
Pressão de operação [psig] [Máx]2030 psig
Product line14
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão de entrada [pol.]3/4
Tamanho da conexão de saída [pol.]3/4
Temperatura do meio [°C] [Max]90 °C
Temperatura do meio [°F] [Max]194 °F
Tipo de produtoVDHT 2/2
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto4.84 Quilograma
Peso líquido4.616 Quilograma
Volume3.357 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162674291
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens