Danfoss logo
VDHT B4 3-4  1-2 NC 180L0123

Solenoid operated valves, VDHT B2 1/2-1/2 NC-NO, Industrial

180L0258

Fluxo [gpm] [Máx]: 16, Fluxo [l/min.] [Máx]: 60, Pressão de operação [barg] [Máx]: 160, Pressão de operação [psig] [Máx]: 2400, Con. padrão: BSP, Tamanho da conexão de entrada [pol.]: 1/2, Tamanho da conexão de saída [pol.]: 1/2

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoIndustrial
AprovaçãoUL
China RoHS complianceOut of scope
Con. padrãoBSP
Contains batteriesNo
DescriçãoVDHT B2 1/2 NC-NO BSP
Descrição do produtoSolenoid operated valves
Designação de tipoVDHT B2 1/2-1/2 NC-NO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do pistão Ø [mm]18 mm
DireçãoManifold
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fluxo [gpm] [Máx]16.000 gal/min
Fluxo [l/min.] [Máx]60.00 l/min
Característica
Valor
FunçãoNFNA
Grupo de produtosValve
In scope of WEEENo
Material DescriptionVDHT B2 1/2 NC-NO BSP
Pressão de operação [barg] [Máx]160 barg
Pressão de operação [psig] [Máx]2400 psig
Product line14
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão de entrada [pol.]1/2
Tamanho da conexão de saída [pol.]1/2
Temperatura do meio [°C] [Max]90 °C
Temperatura do meio [°F] [Max]194 °F
Tipo de produtoVDHT 2/2
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto3.584 Quilograma
Peso líquido3.334 Quilograma
Volume6.101 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162673225
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens