Solenoid operated valves, VDHT 3/4 EAM NC, Industrial
180L0122
Fluxo [gpm] [Máx]: 32, Fluxo [l/min.] [Máx]: 120, Pressão de operação [barg] [Máx]: 140, Pressão de operação [psig] [Máx]: 2030, Con. padrão: BSP
180L0122
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicação | Industrial |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Con. padrão | BSP |
| Contains batteries | No |
| Descrição | VDHT 3/4 EAM NC BSP |
| Descrição do produto | Solenoid operated valves |
| Designação de tipo | VDHT 3/4 EAM NC |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do pistão Ø [mm] | 35 mm |
| Direção | Em ângulo |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fluxo [gpm] [Máx] | 32.000 gal/min |
| Fluxo [gpm] [Mín] | 0.000 gal/min |
| Fluxo [l/min.] [Máx] | 120.00 l/min |
| Fluxo [l/min.] [Mín] | 0.00 l/min |
| Função | NF |
| Funcional | Sim |
| Grupo de produtos | Valve |
| In scope of WEEE | No |
| Mat. de vedação | FKM |
Característica | Valor |
|---|---|
| Mat. do corpo | AISI 304 |
| Material Description | VDHT 3/4 EAM NC BSP |
| Nome do programa de peças | VDHT |
| Núm. de vias | 2/2 |
| Operação | Operado por piloto |
| Pressão de operação [barg] [Máx] | 140 barg |
| Pressão de operação [barg] [Mín] | 4 barg |
| Pressão de operação [psig] [Máx] | 2030 psig |
| Pressão de operação [psig] [Mín] | 51 psig |
| Product line | 14 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho da conexão de entrada [pol.] | 3/4 in |
| Tamanho da conexão de saída [pol.] | 3/4 in |
| Tamanho do atuador [mm] | 13.5 mm |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 90 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura do meio [°F] [Max] | 194 °F |
| Temperatura do meio [°F] [Min] | 36 °F |
| Tipo de conexão | ROSCA |
| Tipo de material | Meio neutro |
| Tipo de produto | VDHT 2/2 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.573 Kilogram |
| Peso líquido | 2.1 Kilogram |
| Volume | 3.391 Liter |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162671368 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |