Danfoss logo
2-2 Ways VDHT 1 EAM NC valve body with manual bypass

Solenoid operated valves, VDHT 1 EAM NC, Industrial

180L0110

Fluxo [gpm] [Máx]: 40, Fluxo [l/min.] [Máx]: 150, Pressão de operação [barg] [Máx]: 140, Pressão de operação [psig] [Máx]: 2030, Con. padrão: BSP, Tamanho da conexão de entrada [pol.]: 1 pol., Tamanho da conexão de saída [pol.]: 1 pol.

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoIndustrial
China RoHS complianceOut of scope
Con. padrãoBSP
Contains batteriesNo
DescriçãoVDHT 1 EAM NC BSP
Descrição do produtoSolenoid operated valves
Designação de tipoVDHT 1 EAM NC
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do pistão Ø [mm]35 mm
DireçãoEm ângulo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fluxo [gpm] [Máx]40.000 gal/min
Fluxo [gpm] [Mín]0.000 gal/min
Fluxo [l/min.] [Máx]150.00 l/min
Fluxo [l/min.] [Mín]0.00 l/min
FunçãoNF
FuncionalSim
Grupo de produtosValve
In scope of WEEENo
Mat. de vedaçãoFKM
Característica
Valor
Mat. do corpoAISI 304
Material DescriptionVDHT 1 EAM NC BSP
Nome do programa de peçasVDHT
Núm. de vias2/2
OperaçãoOperado por piloto
Pressão de operação [barg] [Máx]140 barg
Pressão de operação [barg] [Mín]4 barg
Pressão de operação [psig] [Máx]2030 psig
Pressão de operação [psig] [Mín]51 psig
Product line14
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão de entrada [pol.]1 pol.
Tamanho da conexão de saída [pol.]1 pol.
Tamanho do atuador [mm]13.5 mm
Temperatura do meio [°C] [Max]90 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Temperatura do meio [°F] [Max]194 °F
Temperatura do meio [°F] [Min]36 °F
Tipo de conexãoROSCA
Tipo de materialMeio neutro
Tipo de produtoVDHT 2/2

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto2.474 Quilograma
Peso líquido2.307 Quilograma
Volume3.458 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162671511
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens