Danfoss logo
2-2 ways VDHT 30 EC Cetop 3 valve body

Solenoid operated valves, VDHT 30 EC NC, Industrial

180L0096

Fluxo [gpm] [Máx]: 8, Fluxo [l/min.] [Máx]: 30, Pressão de operação [barg] [Máx]: 160, Pressão de operação [psig] [Máx]: 2400, Con. padrão: Cetop 3

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoIndustrial
China RoHS complianceOut of scope
Con. padrãoCetop 3
Contains batteriesNo
DescriçãoVDHT 30 EC3 NC BSP
Descrição do produtoSolenoid operated valves
Designação de tipoVDHT 30 EC NC
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do pistão Ø [mm]18 mm
DireçãoManifold
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fluxo [gpm] [Máx]8.000 gal/min
Fluxo [gpm] [Mín]0.000 gal/min
Fluxo [l/min.] [Máx]30.00 l/min
Fluxo [l/min.] [Mín]0.00 l/min
FunçãoNF
FuncionalSim
Grupo de produtosValve
In scope of WEEENo
Mat. de vedaçãoFKM
Mat. do corpoAISI 304
Material DescriptionVDHT 30 EC3 NC BSP
Nome do programa de peçasVDHT
Característica
Valor
Núm. de vias2/2
OperaçãoOperado por piloto
Pressão de operação [barg] [Máx]160 barg
Pressão de operação [barg] [Mín]4 barg
Pressão de operação [psig] [Máx]2400 psig
Pressão de operação [psig] [Mín]51 psig
Product line14
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão de entrada [pol.]CETOP 3
Tamanho da conexão de saída [pol.]CETOP3
Tamanho da entrada [pol.]CETOP 3
Tamanho da saída [pol.]CETOP 3
Tamanho do atuador [mm]13.5 mm
Temperatura do meio [°C] [Max]90 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Temperatura do meio [°F] [Max]194 °F
Temperatura do meio [°F] [Min]36 °F
Tempo de abertura [ms] [Máx]125 ms
Tempo de abertura [ms] [Mín]100 ms
Tempo de fechamento [ms] [Máx]300 ms
Tempo de fechamento [ms] [Mín]200 ms
Tipo de materialMeio neutro
Tipo de produtoVDHT 2/2

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.018 Quilograma
Peso líquido0.887 Quilograma
Volume1.651 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162676561
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens