Danfoss logo
VDH 2-way valve body

Solenoid operated valves, VDH 2 E NO, Hydraulic

180L0019

Fluxo [gpm] [Máx]: 0.5, Fluxo [l/min.] [Máx]: 2, Pressão de operação [barg] [Máx]: 90, Pressão de operação [psig] [Máx]: 1300, Con. padrão: BSP

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoHydraulic
China RoHS complianceOut of scope
Con. padrãoBSP
Contains batteriesNo
DescriçãoVDH 2E 1/4 NO 1,4 BSP
Descrição do produtoSolenoid operated valves
Designação de tipoVDH 2 E NO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fluxo [gpm] [Máx]0.500 gal/min
Fluxo [gpm] [Mín]0.000 gal/min
Fluxo [l/min.] [Máx]2.00 l/min
Fluxo [l/min.] [Mín]0.00 l/min
FunçãoNA
FuncionalSim
Grupo de produtosValve
In scope of WEEENo
Mat. de vedaçãoFKM
Mat. do corpoAISI 304
Material DescriptionVDH 2E 1/4 NO 1,4 BSP
Nome do programa de peçasVDH
Característica
Valor
Núm. de vias2/2
OperaçãoDireta
Pressão de operação [barg] [Máx]90 barg
Pressão de operação [barg] [Mín]0 barg
Pressão de operação [psig] [Máx]1300 psig
Pressão de operação [psig] [Mín]0 psig
Product line14
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão de entrada [pol.]1/4 in
Tamanho da conexão de saída [pol.]1/4 in
Tamanho do atuador [mm]13.5 mm
Temperatura do meio [°C] [Max]90 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Temperatura do meio [°F] [Max]194 °F
Temperatura do meio [°F] [Min]36 °F
Tempo de abertura [ms] [Máx]200 ms
Tempo de abertura [ms] [Mín]100 ms
Tempo de fechamento [ms] [Máx]200 ms
Tempo de fechamento [ms] [Mín]100 ms
Tipo de conexãoROSCA
Tipo de materialMeio neutro
Tipo de produtoVDH 2/2

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.499 Quilograma
Peso líquido0.496 Quilograma
Volume0.251 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162676325
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens