Danfoss logo
VDHT 2E_15E 3-2 way valve body

Solenoid operated valves, VDHT 2 E 3/2 NC-NO, Industrial

180L0298

Fluxo [gpm] [Máx]: 0.5, Fluxo [l/min.] [Máx]: 2, Pressão de operação [barg] [Máx]: 80, Pressão de operação [psig] [Máx]: 1150, Con. padrão: BSP

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoIndustrial
China RoHS complianceOut of scope
Con. padrãoBSP
Contains batteriesNo
DescriçãoVDHT 2E 3/2 NO NC BSP
Descrição do produtoSolenoid operated valves
Designação de tipoVDHT 2 E 3/2 NC-NO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fluxo [gpm] [Máx]0.500 gal/min
Fluxo [gpm] [Mín]0.000 gal/min
Fluxo [l/min.] [Máx]2.00 l/min
Fluxo [l/min.] [Mín]0.00 l/min
FunçãoNFNA
FuncionalSim
Grupo de produtosValve
In scope of WEEENo
Mat. de vedaçãoFKM
Mat. do corpoAISI 304
Material DescriptionVDHT 2E 3/2 NO NC BSP
Nome do programa de peçasVDHT
Característica
Valor
Núm. de vias3/2
OperaçãoDireta
Pressão de operação [barg] [Máx]80 barg
Pressão de operação [barg] [Mín]1 barg
Pressão de operação [psig] [Máx]1150 psig
Pressão de operação [psig] [Mín]15 psig
Product line14
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão de entrada [pol.]1/4 in
Tamanho da conexão de saída [pol.]1/4 in
Tamanho da conexão do dreno [pol.]0.250 in
Tamanho do atuador [mm]13.5 mm
Temperatura do meio [°C] [Max]50 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Temperatura do meio [°F] [Max]122 °F
Temperatura do meio [°F] [Min]37 °F
Tempo de abertura [ms] [Máx]250 ms
Tempo de abertura [ms] [Mín]250 ms
Tempo de fechamento [ms] [Máx]250 ms
Tempo de fechamento [ms] [Mín]250 ms
Tipo de conexãoROSCA
Tipo de materialMeio neutro
Tipo de produtoVDHT 3/2

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.392 Quilograma
Peso líquido1.25 Quilograma
Volume1.643 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162673805
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens