Solenoid operated valves, VDHT 15 E NC-NC, Industrial
180L0297
Fluxo [gpm] [Máx]: 4, Fluxo [l/min.] [Máx]: 15, Pressão de operação [barg] [Máx]: 140, Pressão de operação [psig] [Máx]: 2000, Con. padrão: BSP
180L0297
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicação | Industrial |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Con. padrão | BSP |
| Contains batteries | No |
| Descrição | VDHT 15 E 3/2 3/8-3/8-1/4 NC-NC |
| Descrição do produto | Solenoid operated valves |
| Designação de tipo | VDHT 15 E NC-NC |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do pistão Ø [mm] | 18 mm |
| Direção | Direta |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fluxo [gpm] [Máx] | 4.000 gal/min |
| Fluxo [gpm] [Mín] | 0.300 gal/min |
| Fluxo [l/min.] [Máx] | 15.00 l/min |
| Fluxo [l/min.] [Mín] | 1.00 l/min |
| Função | NC; NC |
| Funcional | Sim |
| Grupo de produtos | Valve |
| In scope of WEEE | No |
| Mat. de vedação | FKM |
| Mat. do corpo | AISI 304 |
| Material Description | VDHT 15 E 3/2 3/8-3/8-1/4 NC-NC |
| Nome do programa de peças | VDHT |
Característica | Valor |
|---|---|
| Núm. de vias | 3/2 |
| Operação | Direct pilot operated |
| Pressão de operação [barg] [Máx] | 140 barg |
| Pressão de operação [barg] [Mín] | 2 barg |
| Pressão de operação [psig] [Máx] | 2000 psig |
| Pressão de operação [psig] [Mín] | 29 psig |
| Product line | 14 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho da conexão de entrada [pol.] | 3/8 in |
| Tamanho da conexão de saída [pol.] | 3/8 in |
| Tamanho da conexão do dreno [pol.] | 0.250 in |
| Tamanho do atuador [mm] | 13.5 mm |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura do meio [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura do meio [°F] [Min] | 37 °F |
| Tempo de abertura [ms] [Máx] | 250 ms |
| Tempo de abertura [ms] [Mín] | 250 ms |
| Tempo de fechamento [ms] [Máx] | 250 ms |
| Tempo de fechamento [ms] [Mín] | 250 ms |
| Tipo de conexão | ROSCA |
| Tipo de material | Meio neutro |
| Tipo de produto | VDHT 3/2 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.566 Quilograma |
| Peso líquido | 1.541 Quilograma |
| Volume | 1.678 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162673584 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |