Valve Block, FOR 5 VDH/VDHT 3/2
180L0263
MANIFOLD CETOP 3-5F 3/2
180L0263
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicação | IndustrialHydraulic |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Con. padrão | BSP |
| Contains batteries | No |
| Descrição | MANIFOLD CETOP 3-5F 3/2 |
| Descrição do produto | Valve Block |
| Designação de tipo | FOR 5 VDH/VDHT 3/2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção | Manifold |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Função | N/A |
| Funcional | Sim |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Valve |
| In scope of WEEE | No |
| Mat. do corpo | AISI 304 |
| Material Description | manifold CETOP 3-5F 3/2 |
| Product line | 14 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho da conexão de entrada [pol.] | 1/2 in |
| Tamanho da conexão de saída [pol.] | 3/8 in |
| Tipo de conexão | ROSCA |
| Tipo de produto | Block for VDH/VDHT 3/2 |
| UL mark | No |
| Usado para produtos | VDH/VDHT 3/2 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 8.336 Quilograma |
| Peso líquido | 7.924 Quilograma |
| Volume | 11.907 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162674772 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |