Valve Block, FOR 4 VDH/VDHT 3/2
180L0262
CETOP 3 BLOCK FOR 4 3/2 VALVES
180L0262
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicação | IndustrialHydraulic |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Con. padrão | BSP |
| Contains batteries | No |
| Descrição | CETOP 3 BLOCK FOR 4 3/2 VALVES |
| Descrição do produto | Valve Block |
| Designação de tipo | FOR 4 VDH/VDHT 3/2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção | Manifold |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Função | N/A |
| Funcional | Sim |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Valve |
| In scope of WEEE | No |
| Mat. do corpo | AISI 304 |
| Material Description | CETOP 3 block for 4 3/2 valves |
| Product line | 14 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho da conexão de entrada [pol.] | 1/2 in |
| Tamanho da conexão de saída [pol.] | 3/8 in |
| Tipo de conexão | ROSCA |
| Tipo de produto | Block for VDH/VDHT 3/2 |
| UL mark | No |
| Usado para produtos | VDH/VDHT 3/2 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 6.288 Quilograma |
| Peso líquido | 5.834 Quilograma |
| Volume | 5.468 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162673522 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |