Danfoss logo
VDH 30 EC valve body

Solenoid operated valves, VDH 30 EC NC, Hydraulic

180L0048

Fluxo [gpm] [Máx]: 8, Fluxo [l/min.] [Máx]: 30, Pressão de operação [barg] [Máx]: 140, Pressão de operação [psig] [Máx]: 2030, Con. padrão: Cetop 3

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoHydraulic
China RoHS complianceOut of scope
Con. padrãoCetop 3
Contains batteriesNo
DescriçãoVDH30EC 2/2 NC VALVE
Descrição do produtoSolenoid operated valves
Designação de tipoVDH 30 EC NC
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do pistão Ø [mm]18 mm
DireçãoManifold
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fluxo [gpm] [Máx]8.000 gal/min
Fluxo [gpm] [Mín]0.300 gal/min
Fluxo [l/min.] [Máx]30.00 l/min
Fluxo [l/min.] [Mín]1.00 l/min
FunçãoNF
FuncionalSim
Grupo de produtosValve
In scope of WEEENo
Mat. de vedaçãoFKM
Mat. do corpoAISI 304
Material DescriptionVDH30EC 2/2 NC VALVE
Característica
Valor
Nome do programa de peçasVDH
Núm. de vias2/2
OperaçãoOperado por piloto
Pressão de operação [barg] [Máx]140 barg
Pressão de operação [barg] [Mín]4 barg
Pressão de operação [psig] [Máx]2030 psig
Pressão de operação [psig] [Mín]50 psig
Product line14
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão de entrada [pol.]CETOP 3
Tamanho da conexão de saída [pol.]CETOP3
Tamanho da entrada [pol.]CETOP 3
Tamanho da saída [pol.]CETOP 3
Tamanho do atuador [mm]13.5 mm
Temperatura do meio [°C] [Max]50 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]3 °C
Temperatura do meio [°F] [Max]122 °F
Temperatura do meio [°F] [Min]37 °F
Tempo de abertura [ms] [Máx]150 ms
Tempo de fechamento [ms] [Máx]350 ms
Tipo de materialMeio neutro
Tipo de produtoVDH 2/2

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.909 Quilograma
Peso líquido0.8 Quilograma
Volume0.854 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162674413
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens