Solenoid operated valves, VDH 30 E NC, Hydraulic
180L0002
Fluxo [gpm] [Máx]: 8, Fluxo [l/min.] [Máx]: 30, Pressão de operação [barg] [Máx]: 140, Pressão de operação [psig] [Máx]: 2030, Con. padrão: Cetop 3
180L0002
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicação | Hydraulic |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Con. padrão | Cetop 3 |
| Contains batteries | No |
| Descrição | VDH30E 2/2 NC |
| Descrição do produto | Solenoid operated valves |
| Designação de tipo | VDH 30 E NC |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do pistão Ø [mm] | 18 mm |
| Direção | Direta |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fluxo [gpm] [Máx] | 8.000 gal/min |
| Fluxo [gpm] [Mín] | 0.300 gal/min |
| Fluxo [l/min.] [Máx] | 30.00 l/min |
| Fluxo [l/min.] [Mín] | 1.00 l/min |
| Função | NF |
| Funcional | Sim |
| Grupo de produtos | Valve |
| In scope of WEEE | No |
| Mat. de vedação | FKM |
| Mat. do corpo | AISI 304 |
| Material Description | VDH30E 2/2 NC |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nome do programa de peças | VDH |
| Núm. de vias | 2/2 |
| Operação | Operado por piloto |
| Pressão de operação [barg] [Máx] | 140 barg |
| Pressão de operação [barg] [Mín] | 4 barg |
| Pressão de operação [psig] [Máx] | 2030 psig |
| Pressão de operação [psig] [Mín] | 50 psig |
| Product line | 14 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 16ae06b7-4c9f-4b8d-b8f7-914d15943505 |
| SCIP dossier product name | VDH30E 2/2 NC Valves |
| Tamanho da conexão de entrada [pol.] | 3/8 in |
| Tamanho da conexão de saída [pol.] | 3/8 in |
| Tamanho do atuador [mm] | 13.5 mm |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | 3 °C |
| Temperatura do meio [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura do meio [°F] [Min] | 37 °F |
| Tempo de abertura [ms] [Máx] | 150 ms |
| Tempo de fechamento [ms] [Máx] | 350 ms |
| Tipo de conexão | ROSCA |
| Tipo de material | Meio neutro |
| Tipo de produto | VDH 2/2 |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.342 Quilograma |
| Peso líquido | 1.15 Quilograma |
| Volume | 0.823 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162673546 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |