Magnetic coils, Accessory for coil valves"
180Z0212
Classificação da carcaça IP: IP67
180Z0212
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| CE mark | No |
| Classificação da carcaça IP | IP67 |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Permanent magnet for mounting activation of valve |
| Descrição do produto | Magnetic coils |
| Designação de tipo | Accessory for coil valves" |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Accessories |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Permanent magnet |
| Product line | 14 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tipo de produto | Magnetic coil |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.133 Quilograma |
| Peso líquido | 0.12 Quilograma |
| Volume | 0.282 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162679913 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |