Danfoss logo
BE Coil - Connection box

BE042AS

018F7927

Conex. elétr.: Caixa de terminal, Tensão de alimentação [V] CA: 42, Classificação da carcaça IP: IP67

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoStandard
Classificação da carcaça IPIP67
Conex. elétr.Caixa de terminal
Contains batteriesNo
Descrição do produtoMagnetic coils
Designação de tipoBE042AS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Frequência [Hz]50 Hz
Característica
Valor
Grupo de produtosAccessories
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BE042AS 42V 50Hz Box
Product line14
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Tensão de alimentação [V] CA42 V
Tipo de produtoMagnetic coil

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.318 Kilogram
Peso líquido0.293 Kilogram
Volume0.31 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5702428041027
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm