Danfoss logo
BE Coil - Connection box

BE240AS

018F7924

Conex. elétr.: Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 240, Classificação da carcaça IP: IP20

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de bobina de solenoide
AprovaçãoLLC CDC TYSK
Classe de isolamento do enrolamento da bobinaClasse H para IEC 85
Classificação da carcaça IPIP20
Classificação de funcionamentoContínuo
Conector elétrico3 x pás
Conex. elétr.Terminal forquilha DIN
Conexão da bobinaForquilha DIN + Capa
ConformidadeEN 60730-1
Consumo de energia [W] 50Hz11.0 W
Consumo de energia 50Hz [VA]19.0 VA
Contains batteriesNo
CorBlue
CorAzul
DescriçãoCoil BE240AS 240V 50Hz Box
Descrição do produtoMagnetic coils
Designação de tipoBE240AS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Faixa de temperatura ambiente [°C]80 °C
Fixação da bobinaClip-on
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Característica
Valor
Frequência [Hz]50 Hz
FuncionalNÃO
Grupo de produtosAccessories
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BE240AS 240V 50Hz Box
Nome do programa de peçasEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Padrão da conex. elétr.EN175301-803
Padrão de design da bobinaVDE 0580
Peças incluídasTampa
Product line14
Qnt. do pacote50 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Relativa Condições de umidadeSem condensação
Relativa relativa [% UR] [Mín]0 % RH
SCIP dossier no.23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Tamanho da con. el.6.3 mm x 0.8 mm
Tamanho do atuador [mm]13.5 mm
Temp. ambiente175 °F
Tensão de alimentação [V] CA240 V
Tensão de alimentação 50Hz máx. [V]240 V
Tipo de produtoMagnetic coil

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.336 Kilogram
Peso líquido0.311 Kilogram
Volume0.299 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5702428170833
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm