BE024AS
018F7920
Conex. elétr.: Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Classificação da carcaça IP: IP20
018F7920
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios de bobina de solenoide |
| Aprovação | LLC CDC TYSK |
| Classe de isolamento do enrolamento da bobina | Classe H para IEC 85 |
| Classificação da carcaça IP | IP20 |
| Classificação de funcionamento | Contínuo |
| Conector elétrico | 3 x pás |
| Conex. elétr. | Terminal forquilha DIN |
| Conexão da bobina | Forquilha DIN + Capa |
| Conformidade | EN 60730-1 |
| Consumo de energia [W] 50Hz | 12.0 W |
| Consumo de energia 50Hz [VA] | 21.0 VA |
| Contains batteries | No |
| Cor | Blue |
| Cor | Azul |
| Descrição | Coil BE024AS 24V 50Hz Box |
| Descrição do produto | Magnetic coils |
| Designação de tipo | BE024AS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] | 80 °C |
| Fixação da bobina | Clip-on |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Característica | Valor |
|---|---|
| Frequência [Hz] | 50 Hz |
| Funcional | NÃO |
| Grupo de produtos | Accessories |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Coil BE024AS 24V 50Hz Box |
| Nome do programa de peças | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Padrão da conex. elétr. | EN175301-803 |
| Padrão de design da bobina | VDE 0580 |
| Peças incluídas | Tampa |
| Product line | 14 |
| Qnt. do pacote | 50 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Relativa Condições de umidade | Sem condensação |
| Relativa relativa [% UR] [Mín] | 0 % RH |
| SCIP dossier no. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
| SCIP dossier product name | Solenoid coils |
| Tamanho da con. el. | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Tamanho do atuador [mm] | 13.5 mm |
| Temp. ambiente | 175 °F |
| Tensão de alimentação [V] CA | 24 V |
| Tensão de alimentação 50Hz máx. [V] | 24 V |
| Tipo de produto | Magnetic coil |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.324 Kilogram |
| Peso líquido | 0.299 Kilogram |
| Volume | 0.313 Liter |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428170864 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |