Danfoss logo
BE Coil - Connection box

BE230CS

018F7919

Conex. elétr.: Caixa de terminal, Tensão de alimentação [V] CA: 220 - 230, Classificação da carcaça IP: IP67

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoStandard
Classificação da carcaça IPIP67
Conex. elétr.Caixa de terminal
Contains batteriesNo
Descrição do produtoMagnetic coils
Designação de tipoBE230CS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Frequência [Hz]50/60 Hz
Grupo de produtosAccessories
Característica
Valor
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BE230CS 220-230V 50/60Hz Box
Product line14
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Tensão de alimentação [V] CA [Máx]230 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín]220 V
Tipo de produtoMagnetic coil

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.339 Quilograma
Peso líquido0.303 Quilograma
Volume0.31 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428170871
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm