BE
018F7918
Conex. elétr.: CAIXA DE TERMINAL PG 13.5, Tensão de alimentação [V] CA: 200, Classificação da carcaça IP: IP67
018F7918
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | Standard |
| Classificação da carcaça IP | IP67 |
| Conex. elétr. | CAIXA DE TERMINAL PG 13.5 |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Coil BE200AS 200V 50/60Hz |
| Descrição do produto | Magnetic coils |
| Designação de tipo | BE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Frequência [Hz] | 50/60 Hz |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Accessories |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Coil BE200CS 200V 50/60Hz |
| Product line | 14 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
| SCIP dossier product name | Solenoid coils |
| Tensão de alimentação [V] CA | 200 V |
| Tipo de produto | Magnetic coil |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.286 Kilogram |
| Peso líquido | 0.268 Kilogram |
| Volume | 0.279 Liter |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428170888 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |