Pressure operated valves, VRH 120 F 80-140 bar
180G0035
Fluxo [l/min.] [Máx]: 120, Fluxo [gpm] [Máx]: 31.7, 80 barg - 140 barg, 1160 psig - 2030 psig
180G0035
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Con. padrão | BSP |
| Contains batteries | No |
| Descrição | VRH 120 80-140 BAR PRESSURE REL |
| Descrição do produto | Pressure operated valves |
| Designação de tipo | VRH 120 F 80-140 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fluxo [gpm] [Máx] | 31.700 gal/min |
| Fluxo [l/min.] [Máx] | 120.00 l/min |
| Grupo de produtos | Valve |
| In scope of WEEE | No |
Característica | Valor |
|---|---|
| Mat. do corpo | AISI 304 |
| Material Description | VRH 120 F |
| Pressão de operação [barg] [Máx] | 140 barg |
| Pressão de operação [barg] [Mín] | 80 barg |
| Pressão de operação [psig] [Máx] | 2030 psig |
| Pressão de operação [psig] [Mín] | 1160 psig |
| Product line | 14 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho da conexão de entrada [pol.] | 3/4 in |
| Tamanho da conexão de saída [pol.] | 3/4 in |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura do meio [°F] [Max] | 122 °F |
| Tipo de produto | VRH 120 |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 3.54 Quilograma |
| Peso líquido | 3.393 Quilograma |
| Volume | 5.946 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162677339 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |