Danfoss logo
PAH 80 pump

PAH 80 Ex

180B6141

Fluxo [gpm] [Máx]: 35.9, Fluxo [l/min.] [Máx]: 138.1, Pressão de saída [barg] [Máx]: 160, Pressão de saída [psig] [Máx]: 2320, Velocidade [rpm] [Max]: 1800, Velocidade contínua [rpm] [Mín]: 700, Conformidade ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoCEATEX
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Conexão de entrada padrãoBSPP
Conexão de saída padrãoBSPP
Conexão do dreno padrãoBSPP
Conformidade ATEXEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Contains batteriesNo
DescriçãoPAH 80 EX
Descrição do produtoPAH pumps
Designação de tipoPAH 80 Ex
Deslocamento [cm³/rot]80.00 cm³/rev
Deslocamento [pol.³/rot]4.88 in³/rev
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Fluxo [gpm] [Máx]35.900 gal/min
Fluxo [gpm] [Mín]12.900 gal/min
Fluxo [l/min.] [Máx]138.10 l/min
Fluxo [l/min.] [Mín]49.70 l/min
FuncionalSim
Grupo de produtosBomba
In scope of WEEENo
Mat. de vedaçãoNBR
Mat. do corpoAISI 304
Material DescriptionPAH 80 Ex
Nível de pressão sonora [dB(A)]80 dBA
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]380x300x300
Pressão de entrada [barg] [Máx]4.0 barg
Característica
Valor
Pressão de entrada [barg] [Mín]0.0 barg
Pressão de entrada [psig] [Máx]58.0 psig
Pressão de entrada [psig] [Mín]0.0 psig
Pressão de saída [barg] [Máx]160 barg
Pressão de saída [barg] [Mín]30 barg
Pressão de saída [psig] [Máx]2320 psig
Pressão de saída [psig] [Mín]435 psig
Product line14
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão de entrada [pol.]1 1/2 in
Tamanho da conexão de saída [pol.]1 1/4 in
Tamanho da conexão do dreno [pol.]0.250 in
Temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min]32 °F
Temperatura do meio [°C] [Max]50 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Temperatura do meio [°F] [Max]122 °F
Temperatura do meio [°F] [Min]36 °F
Tipo de conexão de entradaROSCA
Tipo de conexão de saídaROSCA
Tipo de conexão do drenoROSCA
Tipo de produtoPAH 50-100
UL markNo
Velocidade [rpm] [Max]1800 rpm
Velocidade [rpm] [Min]700 rpm
Velocidade contínua [rpm] [Mín]700 rpm

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto38.16 Quilograma
Peso líquido30.5 Quilograma
Volume31.958 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162671146
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens