Danfoss logo
PAH 6.3 pump

PAH 6.3

180B6123

Fluxo [gpm] [Máx]: 2.7, Fluxo [l/min.] [Máx]: 10.6, Pressão de saída [barg] [Máx]: 140, Pressão de saída [psig] [Máx]: 2030, Velocidade [rpm] [Max]: 1800, Velocidade contínua [rpm] [Mín]: 700, Conformidade ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoCEATEX
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Conexão de entrada padrãoBSPP
Conexão de saída padrãoBSPP
Conexão do dreno (métrica)M6
Conexão do dreno padrãoMétrico
Conformidade ATEXEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Contains batteriesNo
Descrição do produtoPAH pumps
Designação de tipoPAH 6.3
Deslocamento [cm³/rot]6.30 cm³/rev
Deslocamento [pol.³/rot]0.38 in³/rev
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Fluxo [gpm] [Máx]2.700 gal/min
Fluxo [gpm] [Mín]0.900 gal/min
Fluxo [l/min.] [Máx]10.60 l/min
Fluxo [l/min.] [Mín]3.60 l/min
FuncionalSim
Grupo de produtosBomba
In scope of WEEENo
Mat. de vedaçãoNBR
Mat. do corpoAISI 304
Material DescriptionPAH 6.3 Ex
Nível de pressão sonora [dB(A)]76 dBA
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]274x151x137
Característica
Valor
Pressão de entrada [barg] [Máx]4.0 barg
Pressão de entrada [barg] [Mín]0.0 barg
Pressão de entrada [psig] [Máx]58.0 psig
Pressão de entrada [psig] [Mín]0.0 psig
Pressão de saída [barg] [Máx]140 barg
Pressão de saída [barg] [Mín]10 barg
Pressão de saída [psig] [Máx]2030 psig
Pressão de saída [psig] [Mín]145 psig
Product line14
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão de entrada [pol.]1/2 in
Tamanho da conexão de saída [pol.]1/4 in
Temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min]32 °F
Temperatura do meio [°C] [Max]50 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Temperatura do meio [°F] [Max]122 °F
Temperatura do meio [°F] [Min]36 °F
Tipo de conexão de entradaROSCA
Tipo de conexão de saídaROSCA
Tipo de conexão do drenoROSCA
Tipo de produtoPAH 2-6.3
UL markNo
Velocidade [rpm] [Max]1800 rpm
Velocidade [rpm] [Min]700 rpm
Velocidade contínua [rpm] [Mín]700 rpm

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto4.936 Quilograma
Peso líquido4.732 Quilograma
Volume5.964 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162670910
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens