Danfoss logo
PAH 10  pump

PAH 10 Ex

180B6108

Fluxo [gpm] [Máx]: 6.7, Fluxo [l/min.] [Máx]: 27.7, Pressão de saída [barg] [Máx]: 140, Pressão de saída [psig] [Máx]: 2030, Velocidade [rpm] [Max]: 2400, Velocidade contínua [rpm] [Mín]: 1000, Conformidade ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoCEATEX
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Conexão de entrada padrãoBSPP
Conexão de saída padrãoBSPP
Conexão do dreno padrãoBSPP
Conformidade ATEXEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Contains batteriesNo
DescriçãoPAH 10 Ex
Descrição do produtoPAH pumps
Designação de tipoPAH 10 Ex
Deslocamento [cm³/rot]12.50 cm³/rev
Deslocamento [pol.³/rot]0.76 in³/rev
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Fluxo [gpm] [Máx]6.700 gal/min
Fluxo [gpm] [Mín]2.600 gal/min
Fluxo [l/min.] [Máx]27.70 l/min
Fluxo [l/min.] [Mín]10.20 l/min
FuncionalSim
Grupo de produtosBomba
In scope of WEEENo
Mat. de vedaçãoNBR
Mat. do corpoAISI 304
Material DescriptionPAH 10 Ex
Nível de pressão sonora [dB(A)]75 dBA
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]274x151x137
Pico de pressão de entrada [barg] [Máx]4 barg
Pico de pressão de entrada [psig] [Máx]58 psig
Característica
Valor
Pressão de entrada [barg] [Máx]4.0 barg
Pressão de entrada [barg] [Mín]0.0 barg
Pressão de entrada [psig] [Máx]58.0 psig
Pressão de entrada [psig] [Mín]0.0 psig
Pressão de saída [barg] [Máx]140 barg
Pressão de saída [barg] [Mín]10 barg
Pressão de saída [psig] [Máx]2030 psig
Pressão de saída [psig] [Mín]145 psig
Product line14
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão de entrada [pol.]3/4 in
Tamanho da conexão de saída [pol.]3/8 in
Tamanho da conexão do dreno [pol.]0.250 in
Temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min]32 °F
Temperatura do meio [°C] [Max]50 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Temperatura do meio [°F] [Max]122 °F
Temperatura do meio [°F] [Min]36 °F
Tipo de conexão de entradaROSCA
Tipo de conexão de saídaROSCA
Tipo de conexão do drenoROSCA
Tipo de produtoPAH 10-12.5
UL markNo
Velocidade [rpm] [Max]2400 rpm
Velocidade [rpm] [Min]1000 rpm
Velocidade contínua [rpm] [Mín]1000 rpm

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto8.355 Quilograma
Peso líquido7.7 Quilograma
Volume5.968 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162670972
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens