Danfoss logo
PAH 20 pump

PAH 20

180B0079

Fluxo [gpm] [Máx]: 9, Fluxo [l/min.] [Máx]: 34.9, Pressão de saída [barg] [Máx]: 80, Pressão de saída [psig] [Máx]: 1160, Velocidade [rpm] [Max]: 1800, Velocidade contínua [rpm] [Mín]: 700

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Conexão de entrada padrãoBSPP
Conexão de saída padrãoBSPP
Conexão do dreno padrãoBSPP
Conformidade ATEXNo
Contains batteriesNo
DescriçãoPAH20
Descrição do produtoPAH pumps
Designação de tipoPAH 20
Deslocamento [cm³/rot]20.00 cm³/rev
Deslocamento [pol.³/rot]1.22 in³/rev
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Fluxo [gpm] [Máx]9.000 gal/min
Fluxo [gpm] [Mín]3.300 gal/min
Fluxo [l/min.] [Máx]34.90 l/min
FuncionalSim
Grupo de produtosBomba
In scope of WEEENo
Mat. de vedaçãoNBR
Mat. do corpoAISI 304
Material DescriptionPAH20
Nível de pressão sonora [dB(A)]79 dBA
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]11,8x10,6x10
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]300x270x255
Pressão de entrada [barg] [Máx]4.0 barg
Característica
Valor
Pressão de entrada [barg] [Mín]0.0 barg
Pressão de entrada [psig] [Máx]58.0 psig
Pressão de entrada [psig] [Mín]0.0 psig
Pressão de saída [barg] [Máx]80 barg
Pressão de saída [barg] [Mín]30 barg
Pressão de saída [psig] [Máx]1160 psig
Pressão de saída [psig] [Mín]435 psig
Product line14
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão de entrada [pol.]1 1/4 in
Tamanho da conexão de saída [pol.]3/4 in
Tamanho da conexão do dreno [pol.]0.250 in
Temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min]32 °F
Temperatura do meio [°C] [Max]50 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Temperatura do meio [°F] [Max]122 °F
Tipo de conexão de entradaROSCA
Tipo de conexão de saídaROSCA
Tipo de conexão do drenoROSCA
Tipo de produtoPAH 20-32
UL markNo
Velocidade [rpm] [Max]1800 rpm
Velocidade [rpm] [Min]700 rpm
Velocidade contínua [rpm] [Mín]700 rpm

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto20.652 Quilograma
Peso líquido16 Quilograma
Volume19.95 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162667064
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens