PAH 32 CCW
180B0061
Fluxo [gpm] [Máx]: 14.4, Fluxo [l/min.] [Máx]: 55.6, Pressão de saída [barg] [Máx]: 160, Pressão de saída [psig] [Máx]: 2320, Velocidade [rpm] [Max]: 1800, Velocidade contínua [rpm] [Mín]: 700
180B0061
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Conexão de entrada padrão | BSPP |
| Conexão de saída padrão | BSPP |
| Conexão do dreno padrão | BSPP |
| Conformidade ATEX | No |
| Contains batteries | No |
| Descrição | PAH 32 |
| Descrição do produto | PAH pumps |
| Designação de tipo | PAH 32 CCW |
| Deslocamento [cm³/rot] | 32.00 cm³/rev |
| Deslocamento [pol.³/rot] | 1.95 in³/rev |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção | CCW |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fluxo [gpm] [Máx] | 14.400 gal/min |
| Fluxo [gpm] [Mín] | 5.100 gal/min |
| Fluxo [l/min.] [Máx] | 55.60 l/min |
| Fluxo [l/min.] [Mín] | 19.90 l/min |
| Funcional | Sim |
| Grupo de produtos | Bomba |
| In scope of WEEE | No |
| Mat. de vedação | NBR |
| Mat. do corpo | AISI 304 |
| Material Description | PAH 32 |
| Nível de pressão sonora [dB(A)] | 79 dBA |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 11,8x10,6x10 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 300x270x255 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Pressão de entrada [barg] [Máx] | 4.0 barg |
| Pressão de entrada [barg] [Mín] | 0.0 barg |
| Pressão de entrada [psig] [Máx] | 58.0 psig |
| Pressão de entrada [psig] [Mín] | 0.0 psig |
| Pressão de saída [barg] [Máx] | 160 barg |
| Pressão de saída [barg] [Mín] | 30 barg |
| Pressão de saída [psig] [Máx] | 2320 psig |
| Pressão de saída [psig] [Mín] | 435 psig |
| Product line | 14 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho da conexão de entrada [pol.] | 1 1/4 in |
| Tamanho da conexão de saída [pol.] | 3/4 in |
| Tamanho da conexão do dreno [pol.] | 0.250 in |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura ambiente [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura ambiente [°F] [Min] | 32 °F |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura do meio [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura do meio [°F] [Min] | 36 °F |
| Tipo de conexão de entrada | ROSCA |
| Tipo de conexão de saída | ROSCA |
| Tipo de conexão do dreno | ROSCA |
| Tipo de produto | PAH 20-32 |
| UL mark | No |
| Velocidade [rpm] [Max] | 1800 rpm |
| Velocidade [rpm] [Min] | 700 rpm |
| Velocidade contínua [rpm] [Mín] | 700 rpm |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 16.841 Quilograma |
| Peso líquido | 12 Quilograma |
| Volume | 20.655 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162667194 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |