Danfoss logo
PAHT G 32 UPW pump

PAHT G pumps, PAHT G 32 DG Ex

180B6194

Fluxo [gpm] [Máx]: 17.8, Fluxo [l/min.] [Máx]: 68.5, Pressão de saída [barg] [Máx]: 160, Pressão de saída [psig] [Máx]: 2320, Velocidade [rpm] [Max]: 2400, Velocidade contínua [rpm] [Mín]: 1000, Conformidade ATEX: EX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoATEXCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Conexão de entrada padrãoBSPP
Conexão de saída padrãoBSPP
Conexão do dreno (métrica)M6
Conexão do dreno padrãoMétrico
Conformidade ATEXEX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db
Contains batteriesNo
DescriçãoPAHT G 32 DG Ex
Descrição do produtoPAHT G pumps
Designação de tipoPAHT G 32 DG Ex
Deslocamento [cm³/rot]32.00 cm³/rev
Deslocamento [pol.³/rot]1.95 in³/rev
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Fluxo [gpm] [Máx]17.800 gal/min
Fluxo [gpm] [Mín]4.700 gal/min
Fluxo [l/min.] [Máx]68.50 l/min
Fluxo [l/min.] [Mín]18.20 l/min
FuncionalSpare parts PAHT G 25/32
Grupo de produtosBomba
In scope of WEEENo
Mat. de vedaçãoNBR
Mat. do corpoAISI 316
Material DescriptionPAHT G 32 DG Ex
Nível de pressão sonora [dB(A)]79 dBA
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]11,8x10,6x10
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]300x270x255
Pico de pressão de entrada [barg] [Máx]20 barg
Característica
Valor
Pico de pressão de entrada [psig] [Máx]290 psig
Pressão de entrada [barg] [Máx]6.0 barg
Pressão de entrada [barg] [Mín]0.0 barg
Pressão de entrada [psig] [Máx]87.0 psig
Pressão de entrada [psig] [Mín]0.0 psig
Pressão de saída [barg] [Máx]160 barg
Pressão de saída [barg] [Mín]30 barg
Pressão de saída [psig] [Máx]2320 psig
Pressão de saída [psig] [Mín]435 psig
Product line14
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão de entrada [pol.]1 1/4 in
Tamanho da conexão de saída [pol.]3/4 in
Temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min]32 °F
Temperatura do meio [°C] [Max]50 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Temperatura do meio [°F] [Max]122 °F
Temperatura do meio [°F] [Min]36 °F
Tipo de conexão de entradaROSCA
Tipo de conexão de saídaROSCA
Tipo de conexão do drenoROSCA
Tipo de produtoPAHT G 20-32
UL markNo
Velocidade [rpm] [Max]2400 rpm
Velocidade [rpm] [Min]700 rpm
Velocidade contínua [rpm] [Mín]1000 rpm

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto18 Quilograma
Peso líquido17.63 Quilograma
Volume6.371 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162674307
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens