Danfoss logo
PAHT and PAHT G 256- 308

PAHT G 256 Ex

180B6190

Fluxo [gpm] [Máx]: 59.9, Fluxo [l/min.] [Máx]: 294.4, Pressão de saída [barg] [Máx]: 120, Pressão de saída [psig] [Máx]: 1740, Velocidade [rpm] [Max]: 1250, Velocidade contínua [rpm] [Mín]: 700, Conformidade ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoATEXCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Conexão de entrada padrãoMétrico
Conexão de saída padrãoMétrico
Conexão do dreno padrãoBSPP
Conformidade ATEXEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Contains batteriesNo
DescriçãoPAHT G 256 EX
Descrição do produtoPAHT G pumps
Designação de tipoPAHT G 256 Ex
Deslocamento [cm³/rot]256.00 cm³/rev
Deslocamento [pol.³/rot]15.60 in³/rev
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Fluxo [gpm] [Máx]59.900 gal/min
Fluxo [gpm] [Mín]23.300 gal/min
Fluxo [l/min.] [Máx]294.40 l/min
Fluxo [l/min.] [Mín]89.60 l/min
FuncionalSpare parts PAHT G 256/308
Grupo de produtosBomba
In scope of WEEENo
Mat. de vedaçãoNBR
Mat. do corpoAISI 316
Material DescriptionPAHT G 256 Ex
Nível de pressão sonora [dB(A)]82 dBA
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]22x13,2x18,3
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]562x336x466
Pico de pressão de entrada [barg] [Máx]10 barg
Pico de pressão de entrada [psig] [Máx]145 psig
Característica
Valor
Pressão de entrada [barg] [Máx]6.0 barg
Pressão de entrada [barg] [Mín]2.0 barg
Pressão de entrada [psig] [Máx]87.0 psig
Pressão de entrada [psig] [Mín]29.0 psig
Pressão de saída [barg] [Máx]120 barg
Pressão de saída [barg] [Mín]30 barg
Pressão de saída [psig] [Máx]1740 psig
Pressão de saída [psig] [Mín]435 psig
Product line14
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão de entrada (métrica)M60
Tamanho da conexão de saída (métrica)M60
Tamanho da conexão do dreno [pol.]0.250 in
Temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min]32 °F
Temperatura do meio [°C] [Max]50 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Temperatura do meio [°F] [Max]122 °F
Temperatura do meio [°F] [Min]36 °F
Tipo de conexão de entradaROSCA
Tipo de conexão de saídaROSCA
Tipo de conexão do drenoROSCA
Tipo de produtoPAHT G 256-308
UL markNo
Velocidade [rpm] [Max]1250 rpm
Velocidade [rpm] [Min]450 rpm
Velocidade contínua [rpm] [Mín]700 rpm

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto122.85 Quilograma
Peso líquido107.755 Quilograma
Volume91.176 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162670095
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens