Danfoss logo
PAHT G 12.5 UPW pump

PAHT G 12.5 DG Ex

180B6184

Fluxo [gpm] [Máx]: 5.2, Fluxo [l/min.] [Máx]: 21.6, Pressão de saída [barg] [Máx]: 140, Pressão de saída [psig] [Máx]: 2030, Velocidade [rpm] [Max]: 2400, Velocidade contínua [rpm] [Mín]: 1000, Conformidade ATEX: EX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoATEXCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Conexão de entrada padrãoBSPP
Conexão de saída padrãoBSPP
Conexão do dreno padrãoBSPP
Conformidade ATEXEX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db
Contains batteriesNo
DescriçãoPAHT G 12.5 DG Ex
Descrição do produtoPAHT G pumps
Designação de tipoPAHT G 12.5 DG Ex
Deslocamento [cm³/rot]10.00 cm³/rev
Deslocamento [pol.³/rot]0.61 in³/rev
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Fluxo [gpm] [Máx]5.200 gal/min
Fluxo [gpm] [Mín]1.900 gal/min
Fluxo [l/min.] [Máx]21.60 l/min
Fluxo [l/min.] [Mín]7.60 l/min
FuncionalSpare parts PAHT G 10/12.5
Grupo de produtosBomba
In scope of WEEENo
Mat. de vedaçãoNBR
Mat. do corpoAISI 304
Material DescriptionPAHT G 12.5 DG Ex
Nível de pressão sonora [dB(A)]75 dBA
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]274x151x137
Pico de pressão de entrada [barg] [Máx]4 barg
Pico de pressão de entrada [psig] [Máx]58 psig
Característica
Valor
Pressão de entrada [barg] [Máx]4.0 barg
Pressão de entrada [barg] [Mín]0.0 barg
Pressão de entrada [psig] [Máx]58.0 psig
Pressão de entrada [psig] [Mín]0.0 psig
Pressão de saída [barg] [Máx]140 barg
Pressão de saída [barg] [Mín]10 barg
Pressão de saída [psig] [Máx]2030 psig
Pressão de saída [psig] [Mín]145 psig
Product line14
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão de entrada [pol.]3/4 in
Tamanho da conexão de saída [pol.]3/8 in
Tamanho da conexão do dreno [pol.]0.250 in
Temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min]32 °F
Temperatura do meio [°C] [Max]50 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Temperatura do meio [°F] [Max]122 °F
Temperatura do meio [°F] [Min]36 °F
Tipo de conexão de entradaROSCA
Tipo de conexão de saídaROSCA
Tipo de conexão do drenoROSCA
Tipo de produtoPAHT G 10-12.5
UL markNo
Velocidade [rpm] [Max]2400 rpm
Velocidade [rpm] [Min]1000 rpm
Velocidade contínua [rpm] [Mín]1000 rpm

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto8.334 Quilograma
Peso líquido8.267 Quilograma
Volume6.053 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162672051
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens