Danfoss logo
PAHT G 2 UPW pumps

PAHT G 2 Ex

180B6131

Fluxo [gpm] [Máx]: 1, Fluxo [l/min.] [Máx]: 4.1, Pressão de saída [barg] [Máx]: 100, Pressão de saída [psig] [Máx]: 1450, Velocidade [rpm] [Max]: 3000, Velocidade contínua [rpm] [Mín]: 1000, Conformidade ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoCEATEX
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Conexão de entrada padrãoBSPP
Conexão de saída padrãoBSPP
Conexão do dreno (métrica)M6
Conexão do dreno padrãoMétrico
Conformidade ATEXEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Contains batteriesNo
DescriçãoPAHT G 2 Ex
Descrição do produtoPAHT G pumps
Designação de tipoPAHT G 2 Ex
Deslocamento [cm³/rot]2.00 cm³/rev
Deslocamento [pol.³/rot]0.12 in³/rev
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Fluxo [gpm] [Máx]1.000 gal/min
Fluxo [gpm] [Mín]0.100 gal/min
Fluxo [l/min.] [Máx]4.10 l/min
Fluxo [l/min.] [Mín]2.00 l/min
FuncionalSpare parts PAHT G 2/4/6.3
Grupo de produtosBomba
In scope of WEEENo
Mat. de vedaçãoNBR
Mat. do corpoAISI 304
Material DescriptionPAHT G 2 Ex
Nível de pressão sonora [dB(A)]76 dBA
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]274x151x137
Pico de pressão de entrada [barg] [Máx]4 barg
Característica
Valor
Pico de pressão de entrada [psig] [Máx]58 psig
Pressão de entrada [barg] [Máx]4.0 barg
Pressão de entrada [barg] [Mín]0.0 barg
Pressão de entrada [psig] [Máx]58.0 psig
Pressão de entrada [psig] [Mín]0.0 psig
Pressão de saída [barg] [Máx]100 barg
Pressão de saída [barg] [Mín]10 barg
Pressão de saída [psig] [Máx]1450 psig
Pressão de saída [psig] [Mín]145 psig
Product line14
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão de entrada [pol.]1/2 in
Tamanho da conexão de saída [pol.]1/4 in
Temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min]32 °F
Temperatura do meio [°C] [Max]50 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Temperatura do meio [°F] [Max]122 °F
Temperatura do meio [°F] [Min]36 °F
Tipo de conexão de entradaROSCA
Tipo de conexão de saídaROSCA
Tipo de conexão do drenoROSCA
Tipo de produtoPAHT G 2-6.3
UL markNo
Velocidade [rpm] [Max]3000 rpm
Velocidade [rpm] [Min]1000 rpm
Velocidade contínua [rpm] [Mín]1000 rpm

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto4.947 Quilograma
Peso líquido4.882 Quilograma
Volume5.869 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162671061
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens