Danfoss logo
PAHT 20 UPW pump

PAHT 32

180B1046

Fluxo [gpm] [Máx]: 14, Fluxo [l/min.] [Máx]: 44.2, Pressão de saída [barg] [Máx]: 160, Pressão de saída [psig] [Máx]: 2321, Velocidade [rpm] [Max]: 2400, Velocidade contínua [rpm] [Mín]: 1000

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Conformidade ATEXNo
Contains batteriesNo
Descrição do produtoPAHT G pumps
Designação de tipoPAHT 32
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fluxo [gpm] [Máx]14.000 gal/min
Fluxo [l/min.] [Máx]44.20 l/min
Grupo de produtosBomba
In scope of WEEENo
Característica
Valor
Material DescriptionPAHT G 32 LP
Pressão de entrada [barg] [Máx]50.0 barg
Pressão de entrada [barg] [Mín]10.0 barg
Pressão de entrada [psig] [Máx]725.0 psig
Pressão de entrada [psig] [Mín]145.0 psig
Pressão de saída [barg] [Máx]160 barg
Pressão de saída [psig] [Máx]2321 psig
Product line14
REACH Candidate List substancesNo
Tipo de produtoPAHT G 20-32
UL markNo
Velocidade [rpm] [Max]2400 rpm
Velocidade [rpm] [Min]700 rpm
Velocidade contínua [rpm] [Mín]1000 rpm

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto23.5 Quilograma
Peso líquido17.622 Quilograma
Volume20.655 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162709177
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens