Danfoss logo
PAHT 20 UPW pump

PAHT 25

180B1045

Fluxo [gpm] [Máx]: 10.6, Fluxo [l/min.] [Máx]: 33.2, Pressão de saída [barg] [Máx]: 160, Pressão de saída [psig] [Máx]: 2321, Velocidade [rpm] [Max]: 2400, Velocidade contínua [rpm] [Mín]: 1000

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Descrição do produtoPAHT G pumps
Designação de tipoPAHT 25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fluxo [gpm] [Máx]10.600 gal/min
Fluxo [l/min.] [Máx]33.20 l/min
Característica
Valor
Grupo de produtosBomba
In scope of WEEENo
Material DescriptionPAHT G 25 LP
Pressão de saída [barg] [Máx]160 barg
Pressão de saída [psig] [Máx]2321 psig
Product line14
REACH Candidate List substancesNo
Tipo de produtoPAHT 20-32
UL markNo
Velocidade [rpm] [Max]2400 rpm
Velocidade [rpm] [Min]700 rpm
Velocidade contínua [rpm] [Mín]1000 rpm

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto23.65 Quilograma
Peso líquido17.622 Quilograma
Volume20.655 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162709153
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens