PAHT 20
180B1044
Fluxo [gpm] [Máx]: 8.6, Fluxo [l/min.] [Máx]: 27, Pressão de saída [barg] [Máx]: 100, Pressão de saída [psig] [Máx]: 1450, Velocidade [rpm] [Max]: 2400, Velocidade contínua [rpm] [Mín]: 1000
180B1044
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | PAHT G pumps |
| Designação de tipo | PAHT 20 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fluxo [gpm] [Máx] | 8.600 gal/min |
| Fluxo [l/min.] [Máx] | 27.00 l/min |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Bomba |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | PAHT G 20 LP |
| Pressão de saída [barg] [Máx] | 100 barg |
| Pressão de saída [psig] [Máx] | 1450 psig |
| Product line | 14 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tipo de produto | PAHT 20-32 |
| UL mark | No |
| Velocidade [rpm] [Max] | 2400 rpm |
| Velocidade [rpm] [Min] | 700 rpm |
| Velocidade contínua [rpm] [Mín] | 1000 rpm |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 23.8 Kilogram |
| Peso líquido | 18 Kilogram |
| Volume | 20.655 Liter |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162709139 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |