Danfoss logo
PAHT 63 UPW pump

PAHT 63

180B0086

Fluxo [gpm] [Máx]: 26.2, Fluxo [l/min.] [Máx]: 101.1, Pressão de saída [barg] [Máx]: 160, Pressão de saída [psig] [Máx]: 2320, Velocidade [rpm] [Max]: 1800, Velocidade contínua [rpm] [Mín]: 1000

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Conexão de entrada padrãoBSPP
Conexão de saída padrãoBSPP
Conexão do dreno (métrica)M6
Conexão do dreno padrãoMétrico
Contains batteriesNo
DescriçãoPump for ultra pure water
Descrição do produtoPAHT pumps
Designação de tipoPAHT 63
Deslocamento [cm³/rot]63.00 cm³/rev
Deslocamento [pol.³/rot]3.84 in³/rev
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fluxo [gpm] [Máx]26.200 gal/min
Fluxo [gpm] [Mín]8.100 gal/min
Fluxo [l/min.] [Máx]101.10 l/min
Fluxo [l/min.] [Mín]31.40 l/min
FuncionalSim
Grupo de produtosBomba
In scope of WEEENo
Mat. de vedaçãoNBR
Mat. do corpoAISI 316
Material DescriptionPAHT63
Nível de pressão sonora [dB(A)]80 dBA
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]380x300x300
Pico de pressão de entrada [barg] [Máx]20 barg
Característica
Valor
Pico de pressão de entrada [psig] [Máx]290 psig
Pressão de entrada [barg] [Máx]6.0 barg
Pressão de entrada [barg] [Mín]0.0 barg
Pressão de entrada [psig] [Máx]87.0 psig
Pressão de entrada [psig] [Mín]0.0 psig
Pressão de saída [barg] [Máx]160 barg
Pressão de saída [barg] [Mín]30 barg
Pressão de saída [psig] [Máx]2320 psig
Pressão de saída [psig] [Mín]435 psig
Product line14
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão de entrada [pol.]1 1/2 in
Tamanho da conexão de saída [pol.]1 pol.
Temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min]32 °F
Temperatura do meio [°C] [Max]50 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Temperatura do meio [°F] [Max]122 °F
Temperatura do meio [°F] [Min]36 °F
Tipo de conexão de entradaROSCA
Tipo de conexão de saídaROSCA
Tipo de conexão do drenoROSCA
Tipo de produtoPAHT 50-90
UL markNo
Velocidade [rpm] [Max]1800 rpm
Velocidade [rpm] [Min]700 rpm
Velocidade contínua [rpm] [Mín]1000 rpm

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto42 Quilograma
Peso líquido35.5 Quilograma
Volume33.63 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162666876
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens