Danfoss logo
PAHT 20 UPW pump

PAHT 25

180B0071

Fluxo [gpm] [Máx]: 14.7, Fluxo [l/min.] [Máx]: 58.3, Pressão de saída [barg] [Máx]: 50, Pressão de saída [psig] [Máx]: 725, Velocidade [rpm] [Max]: 2400, Velocidade contínua [rpm] [Mín]: 1000

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Conexão de entrada padrãoBSPP
Conexão de saída padrãoBSPP
Conexão do dreno (métrica)M6
Conexão do dreno padrãoMétrico
Conformidade ATEXNo
Contains batteriesNo
DescriçãoPump for ultra pure water
Descrição do produtoPAHT pumps
Designação de tipoPAHT 25
Deslocamento [cm³/rot]25.00 cm³/rev
Deslocamento [pol.³/rot]1.53 in³/rev
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fluxo [gpm] [Máx]14.700 gal/min
Fluxo [gpm] [Mín]3.300 gal/min
Fluxo [l/min.] [Máx]58.30 l/min
Fluxo [l/min.] [Mín]15.30 l/min
FuncionalSim
Grupo de produtosBomba
In scope of WEEENo
Mat. de vedaçãoNBR
Mat. do corpoAISI 316
Material DescriptionPAHT 25 LP
Nível de pressão sonora [dB(A)]79 dBA
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]11,8x10,6x10
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]300x270x255
Característica
Valor
Pico de pressão de entrada [barg] [Máx]20 barg
Pico de pressão de entrada [psig] [Máx]290 psig
Pressão de entrada [barg] [Máx]6.0 barg
Pressão de entrada [barg] [Mín]2.0 barg
Pressão de entrada [psig] [Máx]87.0 psig
Pressão de entrada [psig] [Mín]29.0 psig
Pressão de saída [barg] [Máx]50 barg
Pressão de saída [barg] [Mín]10 barg
Pressão de saída [psig] [Máx]725 psig
Pressão de saída [psig] [Mín]145 psig
Product line14
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão de entrada [pol.]1 1/4 in
Tamanho da conexão de saída [pol.]3/4 in
Temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min]32 °F
Temperatura do meio [°C] [Max]50 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Temperatura do meio [°F] [Max]122 °F
Temperatura do meio [°F] [Min]36 °F
Tipo de conexão de entradaROSCA
Tipo de conexão de saídaROSCA
Tipo de conexão do drenoROSCA
Tipo de produtoPAHT 20-32
UL markNo
Velocidade [rpm] [Max]2400 rpm
Velocidade [rpm] [Min]700 rpm
Velocidade contínua [rpm] [Mín]1000 rpm

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto23.31 Quilograma
Peso líquido18.3 Quilograma
Volume20.655 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162709030
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens