PAHT 20
180B0070
Fluxo [gpm] [Máx]: 11.4, Fluxo [l/min.] [Máx]: 45.9, Pressão de saída [barg] [Máx]: 50, Pressão de saída [psig] [Máx]: 725, Velocidade [rpm] [Max]: 2400, Velocidade contínua [rpm] [Mín]: 1000
180B0070
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Conexão de entrada padrão | BSPP |
| Conexão de saída padrão | BSPP |
| Conexão do dreno (métrica) | M6 |
| Conexão do dreno padrão | Métrico |
| Conformidade ATEX | No |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Pump for ultra pure water |
| Descrição do produto | PAHT pumps |
| Designação de tipo | PAHT 20 |
| Deslocamento [cm³/rot] | 20.00 cm³/rev |
| Deslocamento [pol.³/rot] | 1.22 in³/rev |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fluxo [gpm] [Máx] | 11.400 gal/min |
| Fluxo [gpm] [Mín] | 2.300 gal/min |
| Fluxo [l/min.] [Máx] | 45.90 l/min |
| Fluxo [l/min.] [Mín] | 11.50 l/min |
| Funcional | Sim |
| Grupo de produtos | Bomba |
| In scope of WEEE | No |
| Mat. de vedação | NBR |
| Mat. do corpo | AISI 316 |
| Material Description | PAHT 20 LP |
| Nível de pressão sonora [dB(A)] | 79 dBA |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 11,8x10,6x10 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 300x270x255 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Pico de pressão de entrada [barg] [Máx] | 20 barg |
| Pico de pressão de entrada [psig] [Máx] | 290 psig |
| Pressão de entrada [barg] [Máx] | 6.0 barg |
| Pressão de entrada [barg] [Mín] | 2.0 barg |
| Pressão de entrada [psig] [Máx] | 87.0 psig |
| Pressão de entrada [psig] [Mín] | 29.0 psig |
| Pressão de saída [barg] [Máx] | 50 barg |
| Pressão de saída [barg] [Mín] | 10 barg |
| Pressão de saída [psig] [Máx] | 725 psig |
| Pressão de saída [psig] [Mín] | 145 psig |
| Product line | 14 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho da conexão de entrada [pol.] | 1 1/4 in |
| Tamanho da conexão de saída [pol.] | 3/4 in |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura ambiente [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura ambiente [°F] [Min] | 32 °F |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura do meio [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura do meio [°F] [Min] | 36 °F |
| Tipo de conexão de entrada | ROSCA |
| Tipo de conexão de saída | ROSCA |
| Tipo de conexão do dreno | ROSCA |
| Tipo de produto | PAHT 20-32 |
| UL mark | No |
| Velocidade [rpm] [Max] | 2400 rpm |
| Velocidade [rpm] [Min] | 700 rpm |
| Velocidade contínua [rpm] [Mín] | 1000 rpm |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 19.383 Quilograma |
| Peso líquido | 18 Quilograma |
| Volume | 20.655 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162709092 |
| Proposition 65 | No significant risk |