Danfoss logo
APP 26-1500 RO pump

Bomba, APP 26/1500

180B3275

Fluxo [gpm] [Máx]: 94.37, Pressão de saída [barg] [Máx]: 83, Velocidade [rpm] [Max]: 700, Velocidade [rpm] [Min]: 1500, Aprovação: CE

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Conformidade ATEXNo
Contains batteriesNo
Descrição do produtoAPP S pumps
Designação de tipoAPP 26/1500
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fluxo [gpm] [Máx]94.370 gal/min
Fluxo [gpm] [Mín]76.870 gal/min
Fluxo [l/min.] [Máx]496.50 l/min
Fluxo [l/min.] [Mín]297.67 l/min
Fluxo [m³/h] [Max]29.79 m³/h
Fluxo [m³/h] [Min]17.86 m³/h
FuncionalSim
Característica
Valor
Grupo de produtosBomba
Mat. de vedaçãoNBR
Mat. do corpoSuper Duplex
Material DescriptionAPP S 26/1500 01 C19A
Pressão de saída [barg] [Máx]83 barg
Pressão de saída [barg] [Mín]10 barg
Pressão de saída [psig] [Máx]1200 psig
Pressão de saída [psig] [Mín]145 psig
Product line14
REACH Candidate List substancesNo
Temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min]32 °F
Tipo de produtoAPP S 21-38
UL markNo
Velocidade [rpm] [Max]700 rpm
Velocidade [rpm] [Min]1500 rpm

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto120 Quilograma
Peso líquido105 Quilograma
Volume91.406 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255122500
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens