APP 19/1500 Ex
180B3262
Fluxo [gpm] [Máx]: 82.1, Fluxo [l/min.] [Máx]: 315.9, Pressão de saída [barg] [Máx]: 70, Pressão de saída [psig] [Máx]: 1015, Velocidade [rpm] [Max]: 1500, Velocidade [rpm] [Min]: 700, Conformidade ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
180B3262
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | ATEXCE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Conexão de entrada padrão | Métrico |
| Conexão de saída padrão | Métrico |
| Conexão do dreno padrão | BSPP |
| Conformidade ATEX | Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
| Contains batteries | No |
| Descrição | APP 19/1500 Ex |
| Descrição do produto | APP pumps |
| Designação de tipo | APP 19/1500 Ex |
| Deslocamento [cm³/rot] | 219.70 cm³/rev |
| Deslocamento [pol.³/rot] | 13.41 in³/rev |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fluxo [gpm] [Máx] | 82.100 gal/min |
| Fluxo [gpm] [Mín] | 36.400 gal/min |
| Fluxo [l/min.] [Máx] | 315.90 l/min |
| Fluxo [l/min.] [Mín] | 140.20 l/min |
| Fluxo [m³/h] [Max] | 18.90 m³/h |
| Fluxo [m³/h] [Min] | 8.40 m³/h |
| Funcional | Sim |
| Grupo de produtos | Bomba |
| In scope of WEEE | No |
| Mat. de vedação | NBR |
| Mat. do corpo | Duplex |
| Material Description | APP 19/1500 Ex |
| Nível de pressão sonora [dB(A)] | 84 dBA |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 22x13,2x18,3 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 562x336x466 |
| Pico de pressão de entrada [barg] [Máx] | 10 barg |
Característica | Valor |
|---|---|
| Pico de pressão de entrada [psig] [Máx] | 145 psig |
| Pressão de entrada [barg] [Máx] | 5.0 barg |
| Pressão de entrada [barg] [Mín] | 2.0 barg |
| Pressão de entrada [psig] [Máx] | 72.5 psig |
| Pressão de entrada [psig] [Mín] | 29.0 psig |
| Pressão de saída [barg] [Máx] | 70 barg |
| Pressão de saída [barg] [Mín] | 10 barg |
| Pressão de saída [psig] [Máx] | 1015 psig |
| Pressão de saída [psig] [Mín] | 145 psig |
| Product line | 14 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho da conexão de entrada (métrica) | M52 |
| Tamanho da conexão de saída (métrica) | M52 |
| Tamanho da conexão do dreno [pol.] | 0.250 in |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura ambiente [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura ambiente [°F] [Min] | 32 °F |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura do meio [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura do meio [°F] [Min] | 36 °F |
| Tipo de conexão de entrada | ROSCA |
| Tipo de conexão de saída | ROSCA |
| Tipo de conexão do dreno | ROSCA |
| Tipo de produto | APP 16-19+22 |
| UL mark | No |
| Velocidade [rpm] [Max] | 1500 rpm |
| Velocidade [rpm] [Min] | 700 rpm |
| Velocidade contínua [rpm] [Mín] | 700 rpm |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 78 Quilograma |
| Peso líquido | 72.64 Quilograma |
| Volume | 87.996 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428757614 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |