Danfoss logo
APP 11_1500 RO pump

APP 11/1500

180B3211

Fluxo [gpm] [Máx]: 49.4, Fluxo [l/min.] [Máx]: 190.2, Pressão de saída [barg] [Máx]: 70, Pressão de saída [psig] [Máx]: 1015, Velocidade [rpm] [Max]: 1500, Velocidade [rpm] [Min]: 700

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Conexão de entrada padrãoMétrico
Conexão de saída padrãoMétrico
Conexão do dreno padrãoBSPP
Conformidade ATEXNo
Contains batteriesNo
DescriçãoPump for sea- or brackish water
Descrição do produtoAPP pumps
Designação de tipoAPP 11/1500
Deslocamento [cm³/rot]137.40 cm³/rev
Deslocamento [pol.³/rot]8.38 in³/rev
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Fluxo [gpm] [Máx]49.400 gal/min
Fluxo [gpm] [Mín]20.800 gal/min
Fluxo [l/min.] [Máx]190.20 l/min
Fluxo [l/min.] [Mín]80.20 l/min
Fluxo [m³/h] [Max]11.40 m³/h
Fluxo [m³/h] [Min]6.30 m³/h
FuncionalSim
Grupo de produtosBomba
In scope of WEEENo
Mat. de vedaçãoNBR
Mat. do corpoDuplex
Material DescriptionAPP 11/1500 Integrated Flushing Valve
Nível de pressão sonora [dB(A)]85 dBA
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]22x13,2x18,3
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]562x336x466
Pico de pressão de entrada [barg] [Máx]10 barg
Característica
Valor
Pico de pressão de entrada [psig] [Máx]145 psig
Pressão de entrada [barg] [Máx]5.0 barg
Pressão de entrada [barg] [Mín]2.0 barg
Pressão de entrada [psig] [Máx]72.5 psig
Pressão de entrada [psig] [Mín]29.0 psig
Pressão de saída [barg] [Máx]70 barg
Pressão de saída [barg] [Mín]10 barg
Pressão de saída [psig] [Máx]1015 psig
Pressão de saída [psig] [Mín]145 psig
Product line14
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão de entrada (métrica)M42
Tamanho da conexão de saída (métrica)M42
Tamanho da conexão do dreno [pol.]0.250 in
Temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min]32 °F
Temperatura do meio [°C] [Max]50 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Temperatura do meio [°F] [Max]122 °F
Temperatura do meio [°F] [Min]36 °F
Tipo de conexão de entradaROSCA
Tipo de conexão de saídaROSCA
Tipo de conexão do drenoROSCA
Tipo de produtoAPP 11-13
UL markNo
Velocidade [rpm] [Max]1500 rpm
Velocidade [rpm] [Min]700 rpm
Velocidade contínua [rpm] [Mín]700 rpm

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto92.2 Quilograma
Peso líquido74.544 Quilograma
Volume112.8 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162667972
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens