Danfoss logo
APP 1.8 RO pump

APP pumps, APP 1,8 Ex

180B3144

Fluxo [gpm] [Máx]: 4.55, Fluxo [l/min.] [Máx]: 49.45, Pressão de saída [barg] [Máx]: 83, Pressão de saída [psig] [Máx]: 1200, Velocidade [rpm] [Max]: 3450, Velocidade [rpm] [Min]: 700, Conformidade ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoCEATEX
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Conformidade ATEXEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Contains batteriesNo
DescriçãoPump for sea- or brackish water
Descrição do produtoAPP pumps
Designação de tipoAPP 1,8 Ex
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fluxo [gpm] [Máx]4.550 gal/min
Característica
Valor
Fluxo [l/min.] [Máx]49.45 l/min
Fluxo [m³/h] [Max]0.86 m³/h
Grupo de produtosBomba
In scope of WEEENo
Material DescriptionAPP 1.8 Ex
Pressão de saída [barg] [Máx]83 barg
Pressão de saída [psig] [Máx]1200 psig
Product line14
REACH Candidate List substancesNo
Tipo de produtoAPP 1.5-3.5
UL markNo
Velocidade [rpm] [Max]3450 rpm
Velocidade [rpm] [Min]700 rpm

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto9.135 Quilograma
Peso líquido8.71 Quilograma
Volume5.968 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428756822
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens