Energy Recovery Device, MPE S 70
180F7171
Orientação de montagem: Vertical; Horizontal, Potência nominal [HP]: 30, Potência nominal [kW]: 0, Velocidade [rpm] [Min]: 625, Velocidade [rpm] [Max]: 875, Fluxo de saída HP [m³/h] [Máx]: 70, Fluxo de saída HP [gpm] [Máx]: 308
180F7171
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Descrição | MPE S 70 |
| Descrição do produto | MPE |
| Designação de tipo | MPE S 70 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fluxo de saída HP [gpm] [Máx] | 308 gal/min |
| Fluxo de saída HP [m³/h] [Máx] | 70 m³/h |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Energy Recovery Device |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | MPE S 70 |
| Orientação de montagem | Bare shaftedHorizontalVertical |
| Potência nominal [HP] | 30.0 HP |
| Potência nominal [kW] | 0.0 kW |
| Product line | 14 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tipo de produto | MPE 70 |
| UL mark | No |
| Velocidade [rpm] [Max] | 875 rpm |
| Velocidade [rpm] [Min] | 625 rpm |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 130 Quilograma |
| Peso líquido | 113.8 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 146.717 Litro |
| EAN/UPC | 5715162944516 |