Energy Recovery Device, APM 9.7
180F1154
Fluxo [l/min.] [Máx]: 161.7, Fluxo [m³/h] [Max]: 9.7, Fluxo [gpm] [Máx]: 43, Velocidade [rpm] [Max]: 1800, Torque de trabalho permitido [Nm] [Máx]: 190, Torque de trabalho permitido [lb-pé] [Máx]: 142
180F1154
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | APM 9.7 |
| Deslocamento [cm³/rot] | 90.00 cm³/rev |
| Deslocamento [pol.³/rot] | 5.49 in³/rev |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Fluxo [gpm] [Máx] | 43.000 gal/min |
| Fluxo [l/min.] [Máx] | 161.70 l/min |
| Fluxo [m³/h] [Max] | 9.70 m³/h |
| Grupo de produtos | Energy Recovery Device |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | APM S 9.7/1800 01 C2A |
| Nível de pressão sonora [dB(A)] | 85 dBA |
| Potência nominal [HP] | 50.0 HP |
| Potência nominal [kW] | 37.0 kW |
| Pressão de entrada [barg] [Máx] | 124.0 barg |
| Pressão de entrada [barg] [Mín] | 80.0 barg |
| Pressão de entrada [psig] [Máx] | 1800.0 psig |
Característica | Valor |
|---|---|
| Pressão de entrada [psig] [Mín] | 1160.0 psig |
| Pressão de saída [barg] [Máx] | 6 barg |
| Pressão de saída [barg] [Mín] | 3 barg |
| Pressão de saída [psig] [Máx] | 87 psig |
| Pressão de saída [psig] [Mín] | 44 psig |
| Product line | 14 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura ambiente [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura ambiente [°F] [Min] | 32 °F |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura do meio [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura do meio [°F] [Min] | 36 °F |
| Tipo de produto | APM 5.4-9.7 |
| Torque de trabalho permitido [lb-pé] [Máx] | 142 lbf∙ft |
| Torque de trabalho permitido [Nm] [Máx] | 190 N-m |
| UL mark | No |
| Velocidade [rpm] [Max] | 1800 rpm |
| Velocidade [rpm] [Min] | 700 rpm |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 50.6 Quilograma |
| Peso líquido | 43.302 Quilograma |
| Volume | 30.958 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255159933 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |